Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 16 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 1.50 - 50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 1.50 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 125 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 61.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles