Borne traversante UT 6-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3060568

Référence pièce
3060568
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.29 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 10 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 60
Taille du produit (longueur)(mm) 86.5 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante UT 6-QUATTRO, le numéro d'article est le suivant: 3060568.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3060568.

Assistance technique