Borne de sectionnement PTME 6HV du transducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035695
3035696
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

7.85 €

50 7 jours Bleu

7.85 €

50 7 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 20 - 8 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 6
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 100.8 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 12(max.) Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement

Assistance technique