• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne de sectionnement URTK / S du transducteur【50 pièces par conditionnement】

Borne de sectionnement URTK / S du transducteur
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 0311812

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 606.69

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0311812

Référence pièce
0311812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

606.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Rouge Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 6 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement URTK / S du transducteur, le numéro d'article est le suivant: 0311812.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0311812.

Assistance technique