Connecteur de fil MSTBVK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1788842
1803060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

16.19 €

50 7 jours 1472.5672.56

16.47 €

50 7 jours 1377.3677.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert Tension nominale(V) 320 Courant nominal(A) 12
Taille du produit (longueur)(mm) 29.2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) fil-circuit
Matériau d'isolation Thermoplastique Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier de prise femelle - PCB Série (connecteurs) MSTBVK

Assistance technique