Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3206678
Color | Noir / Orange | AWG | 20 - 14 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 2.50 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 82.5 |
Longueur de dénudage(mm) | 3.80(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à levier QTC, le numéro d'article est le suivant: 3206678.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206678.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles