Rack de triage PTRV 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270115
3270117
3270118
3270119
3270120
3270121
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Couleur du connecteur Produits industriels

8.63 €

30 7 jours 16Gris26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10BlancOui

8.63 €

30 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 7 jours -Bleu-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 jours -Bleu-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 jours -Bleu-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 7 jours 16Gris26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RougeOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 8.3 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 10
Nombre de rangées 4 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5
Taille du produit (longueur)(mm) 64 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Distributeur de dérivation

Assistance technique