Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3270115
Référence pièce
|
---|
3270115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Couleur du connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 30 | 7 jours | 16 | Gris | 26 - 12 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Blanc | Oui |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 8.3 | Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 4 | Broches par rangée | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 55.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 64 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Distributeur de dérivation |
Vous vous trouvez sur la page de Rack de triage PTRV 4, le numéro d'article est le suivant: 3270115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3270115.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Couleur du connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3270117 |
3270118 |
3270119 |
3270120 |
3270121 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Couleur du connecteur | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 30 | 7 jours | - | Gris | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 7 jours | - | Bleu | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 22 jours | - | Bleu | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 22 jours | - | Bleu | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
8.63 € | 30 | 7 jours | 16 | Gris | 26 - 12 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rouge | Oui |