Rack de triage PTRV 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270133
3270134
3270136
3270137
3270140
3270231
3270232
3270233
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Couleur du connecteur Produits industriels

17.25 €

20 7 jours 32Gris26 - 140.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RougeOui

17.25 €

20 7 jours 32Bleu26 - 140.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RougeOui

17.25 €

20 7 jours 32Bleu26 - 140.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10BleuOui

17.25 €

20 7 jours 32Gris26 - 140.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RougeOui

17.25 €

20 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

17.25 €

20 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

17.25 €

20 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

17.25 €

20 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 8.3 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 8
Nombre de rangées 8 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 87.5
Taille du produit (longueur)(mm) 100 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Distributeur de dérivation

Assistance technique