Micro-borne MT 1.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3001679
3025150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Courant nominal (détails)
(A)
Indice d'inflammabilité

3.64 €

50 7 jours Gris16V0

3.64 €

50 7 jours Bleu17.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 16 Largeur du collier(mm) 4.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Tension nominale(V) 400
Tension nominale (détails)(V) 400 Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 30 Taille du produit (longueur)(mm) 33.5 Taille du produit (largeur)(mm) 4.2
Longueur de dénudage(mm) 6(max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Micro-borne
Matériau d'isolation PA Produits industriels Non

Assistance technique