Mini bornier traversant MSBV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3249017
3249062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau d'isolation

1.07 €

200 7 jours -

1.07 €

200 7 jours PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 28 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 22
Taille du produit (longueur)(mm) 32 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique