Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 | Taille du produit (longueur)(mm) | 32 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Mini traversante |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles