Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.7 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Mini traversante |
Configurer
Propriétés de base
Color
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles