Mini borne traversante MSDB 2.5-FE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3244262
3244340
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.60 €

150 85 jours

1.60 €

150 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir / jaune Largeur du collier(mm) 10.4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 2.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 22
Taille du produit (longueur)(mm) 32 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Mini traversante

Assistance technique