Bornier multi-niveaux PT 2.5-3PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000716
3210512
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination

5.50 €

50 7 jours Bleu-

5.50 €

50 7 jours Gris3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.5 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 58
Taille du produit (longueur)(mm) 102 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne multiport
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique