Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3036084 |
3036097 |
3041969 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 50 | 7 jours | 6 | 28 - 12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
7.29 € | 50 | 7 jours | 6 | 28 - 12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
13.35 € | 50 | 50 jours | 5 | 28 - 14 | - | 250 | 10 | 4 | 59 | 101 |
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles