Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3002389
Color | Bleu | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 19 |
Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 77.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 90 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne Tripleport |
Vous vous trouvez sur la page de Borne multi-niveaux UT 2.5-3L, le numéro d'article est le suivant: 3002389.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3002389.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles