Borne multi-niveaux UT 6-3L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3046703

Référence pièce
3046703
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.27 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 10 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 36
Nombre de rangées 3 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 98.8
Taille du produit (longueur)(mm) 110 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne Tripleport

Vous vous trouvez sur la page de Borne multi-niveaux UT 6-3L, le numéro d'article est le suivant: 3046703.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046703.

Assistance technique