Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
708315 |
708357 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Compatible avec (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | 1 | Vert-jaune | - | 25 | 29 | Plaques jusqu'à 1.5mm. | ||
- | 150 | Devis | - | Gris | 17.5 | 24 | 39 | Extensible jusqu'à 1.5mm. |
Loading...
AWG | 24 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Compatible avec (détails)
Propriétés optionnelles