Bornier traversant de panneau HDFK 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0707879
0709110
0709754
0717393
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)

5.84 €

50 40 jours Vert-jaune40076-11(max.)

4.69 €

50 40 jours Gris4005742.811(max.)

5.84 €

50 40 jours Gris4005742.510 (max.)

5.56 €

50 40 jours Gris10005758.811(max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 20 - 6 Largeur du collier(mm) 10.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 10.1
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de passage
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique