Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3260145 |
3260148 |
3260151 |
3260154 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Classe d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 60 | 7 jours | Gris | 20 - 8 | 18.5 | 3 | 1500 | 1 | 34.7 | 35 | 18(max.) | V0 | Raccord rapide | Borne à clip | PA | I | Non | |||
3.33 € | 60 | 7 jours | Bleu | 20 - 8 | 18.5 | 3 | 1500 | 1 | 34.7 | 35 | 18(max.) | V0 | Raccord rapide | Borne à clip | PA | I | Non | |||
3.33 € | 60 | 7 jours | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | Ressort de traction | - | - | - | - | |||
3.33 € | 60 | 7 jours | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | Ressort de traction | - | - | - | - |
Loading...
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Courant nominal(A) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 18.5 |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Classe d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles