Prise PP-H 1.5 / S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3062113
3212484
3212497
3212507
3212510
3212523
3212536
3212549
3212552
3212565
3212578
3212581
3212594
3212617
3212620
3212633
3212646
3212659
3212662
3212675
3212688
3212691
3212694
3212701
3212714
3212727
3212730
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Produits industriels

2.40 €

100 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.5050010.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 15 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 23 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

0.91 €

250 7 jours Vert-jaune26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

1.53 €

150 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.5050078 (max.)Raccord rapideOui

2.14 €

100 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

2.76 €

100 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

3.37 €

100 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

3.98 €

50 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

4.60 €

50 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

5.22 €

50 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

5.83 €

50 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

6.45 €

50 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

7.68 €

30 7 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

8.29 €

30 7 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

8.91 €

30 7 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

9.53 €

20 7 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

0.91 €

250 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Bleu26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 25 jours Vert-jaune26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Bleu26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours --0.14 - 1.50.14 - 1.517.53.5---

0.91 €

250 7 jours Vert-jaune26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Gris26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Bleu26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

0.91 €

250 7 jours Vert-jaune26 - 160.14 - 1.500.14 - 1.505003.58 (max.)Raccord rapideOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 17.5

Assistance technique