Prise PP-H 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3209866
3209879
3209882
3209883
3209895
3209905
3209918
3209921
3209934
3209947
3209950
3209963
3209976
3209989
3209992
3210004
3210017
3210020
3210062
3210075
3210088
3210091
3210101
3210114
3210127
3210130
3210143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Connexion (composants) Matériau d'isolation Classe d'isolation Produits industriels

1.01 €

200 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.66 €

150 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

2.32 €

100 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

2.60 €

100 7 jours --0.14 - 2.5-24--Ressort de traction---

2.98 €

100 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

3.65 €

50 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

4.32 €

50 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

4.96 €

50 47 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

5.62 €

50 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

6.30 €

50 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

6.95 €

50 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

7.60 €

30 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

8.26 €

30 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

8.92 €

30 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

9.59 €

20 23 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

10.24 €

20 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Bleu26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Vert-jaune26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Bleu26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Vert-jaune26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Bleu26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Vert-jaune26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Gris26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Bleu26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

1.01 €

200 7 jours Vert-jaune26 - 140.14 - 2.50350010 (max.)V0Raccord rapidePAIOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Courant nominal(A) 24 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2

Assistance technique