Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3061541 |
3061554 |
3061567 |
3061570 |
3061583 |
3061596 |
3061606 |
3061619 |
3061651 |
3061664 |
3061677 |
3061680 |
3061693 |
3061703 |
3061716 |
3061729 |
3061732 |
3061745 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
2.18 € | 100 | 23 jours | Bleu | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | |||
3.62 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
5.09 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
6.55 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
8.01 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
9.49 € | 25 | 7 jours | Gris | |||
15.31 € | 25 | 22 jours | Gris | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
2.18 € | 100 | 23 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | - |
Loading...
AWG | 20 - 10 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 41 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Connexion (composants) | Raccord rapide | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles