Prise SPB 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3040106
3040119
3040122
3040135
3040143
3040151
3040177
3040180
3040193
3040232
3040711
3040724
3043103
3043116
3043129
3043132
3043145
3043158
3043161
3043174
3043187
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.43 €

150 7 jours Gris

2.43 €

100 7 jours Gris

3.37 €

100 7 jours Gris

4.35 €

50 7 jours Gris

5.31 €

50 7 jours Gris

6.27 €

50 7 jours Gris

8.23 €

25 7 jours Gris

9.17 €

25 7 jours Gris

10.15 €

25 7 jours Gris

14.14 €

20 21 jours Gris

1.43 €

150 21 jours Vert-jaune

1.43 €

150 21 jours Bleu

1.43 €

150 7 jours Gris

1.43 €

150 21 jours Bleu

1.43 €

150 7 jours Vert-jaune

1.43 €

150 7 jours Gris

1.43 €

150 7 jours Bleu

1.43 €

150 7 jours Vert-jaune

1.43 €

150 7 jours Gris

1.43 €

150 21 jours Bleu

1.43 €

150 7 jours Vert-jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 - 14 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Connexion (composants) Ressort de traction
Classe d'isolation I Produits industriels Oui

Assistance technique