Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210619 |
3210622 |
3210635 |
3210648 |
3210651 |
3210664 |
3210677 |
3210680 |
3210693 |
3210703 |
3210716 |
3210729 |
3210732 |
3210758 |
3210761 |
3210774 |
3210787 |
3210790 |
3210800 |
3210813 |
3210826 |
3210839 |
3210842 |
3210855 |
3210868 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 150 | 22 jours | Gris | |||
2.58 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
3.62 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
4.66 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
5.72 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
6.78 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
7.77 € | 25 | 22 jours | Gris | |||
8.81 € | 25 | 7 jours | Gris | |||
9.89 € | 25 | 22 jours | Gris | |||
10.91 € | 25 | 7 jours | Gris | |||
11.94 € | 20 | 22 jours | Gris | |||
12.98 € | 20 | 22 jours | Gris | |||
14.02 € | 20 | 22 jours | Gris | |||
16.09 € | 20 | 22 jours | Gris | |||
1.57 € | 150 | 22 jours | Bleu | |||
1.57 € | 150 | 22 jours | Vert-jaune | |||
1.57 € | 150 | 50 jours | Gris | |||
1.57 € | 150 | 22 jours | Bleu | |||
1.57 € | 150 | 7 jours | Vert-jaune | |||
1.57 € | 150 | 77 jours | Gris | |||
1.57 € | 150 | 7 jours | Bleu | |||
1.57 € | 150 | 22 jours | Vert-jaune | |||
1.57 € | 150 | 68 jours | Gris | |||
1.57 € | 150 | 22 jours | Bleu | |||
1.57 € | 150 | 7 jours | Vert-jaune |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Classe d'isolation | I | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles