Prise UP 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3045282
3045295
3060021
3060034
3060047
3060050
3060063
3060076
3060089
3060092
3060102
3060115
3060128
3060131
3060144
3060157
3060160
3060173
3060186
3060199
3060209
3060212
3060225
3060238
3060241
3060254
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation

2.01 €

100 40 jours Bleu--

2.01 €

100 40 jours Vert-jaune--

2.01 €

100 42 jours Gris--

2.01 €

100 40 jours Bleu--

2.01 €

100 40 jours Vert-jaune--

2.01 €

100 42 jours Gris--

2.01 €

100 40 jours Bleu--

2.01 €

100 40 jours Vert-jaune--

2.01 €

100 42 jours Gris--

2.01 €

100 40 jours Bleu--

2.01 €

100 40 jours Vert-jaune--

2.01 €

100 40 jours GrisV0PA

3.33 €

100 7 jours Gris--

4.67 €

50 40 jours Gris--

6.01 €

50 7 jours Gris--

7.36 €

50 42 jours Gris--

8.73 €

25 7 jours Gris--

10.04 €

25 40 jours Gris--

11.37 €

25 7 jours Gris--

12.73 €

25 42 jours Gris--

14.05 €

25 7 jours Gris--

15.38 €

20 40 jours Gris--

16.72 €

20 40 jours Gris--

18.10 €

20 40 jours Gris--

19.38 €

10 40 jours Gris--

20.75 €

10 40 jours Gris--

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 10 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Classe d'isolation I
Produits industriels Oui

Assistance technique