Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3045145 |
3045240 |
3045253 |
3045318 |
3045321 |
3045334 |
3045347 |
3045350 |
3045363 |
3045376 |
3045389 |
3045392 |
3045402 |
3045415 |
3045428 |
3045431 |
3045444 |
3045457 |
3045460 |
3045473 |
3045499 |
3045509 |
3045512 |
3045525 |
3045538 |
3045541 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 jours | Gris | |||
1.32 € | 150 | 40 jours | Bleu | |||
1.32 € | 150 | 40 jours | Vert-jaune | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Gris | |||
1.32 € | 150 | 40 jours | Bleu | |||
1.32 € | 150 | 42 jours | Vert-jaune | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Gris | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Bleu | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Vert-jaune | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Gris | |||
1.32 € | 150 | 40 jours | Bleu | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Vert-jaune | |||
2.22 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
3.11 € | 100 | 7 jours | Gris | |||
3.96 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
4.85 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
5.75 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
6.62 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
7.54 € | 25 | 7 jours | Gris | |||
8.38 € | 25 | 40 jours | Gris | |||
9.29 € | 25 | 7 jours | Gris | |||
10.25 € | 20 | 33 jours | Gris | |||
11.17 € | 20 | 7 jours | Gris | |||
12.07 € | 20 | 40 jours | Gris | |||
12.93 € | 20 | 42 jours | Gris | |||
13.84 € | 20 | 7 jours | Gris |
Loading...
AWG | 26 - 12 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles