Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1849998
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Vert | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.2 - 4 | Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Tension nominale(V) | 630 |
Courant nominal(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.40 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 7.62 | Taille du produit (largeur)(mm) | 41.20 | Longueur de dénudage(mm) | 10.00(max.) |
Connexion (composants) | Fiche | Fonctions de connecteur | + pied de montage TS35 | Type de connecteur | Fiche mâle, angle droit |
Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau de contact | Étamé | Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier à broches - câble |
Série (connecteurs) | PCVK | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc enfichable PCVK, le numéro d'article est le suivant: 1849998.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1849998.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles