Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Espacement des contacts (mm) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broche (catégorie) | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 50 | 7 jours | - | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 21.48 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
4.91 € | 50 | 7 jours | 3 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 26.56 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
6.06 € | 50 | 7 jours | 4 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 31.64 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
7.22 € | 50 | 7 jours | 5 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 36.72 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
8.38 € | 50 | 7 jours | 6 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 41.80 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
9.53 € | 50 | 7 jours | 7 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 43.5 | 42.5 | 46.88 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
10.69 € | 50 | 7 jours | 8 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 43.5 | 42.5 | 51.96 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
11.85 € | 50 | 7 jours | 9 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 57.04 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
13.00 € | 50 | 7 jours | 10 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 62.12 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
14.16 € | 50 | 7 jours | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Vis | - | - | Connecteur sur rail DIN | - | PA | - | - | |||
15.32 € | 50 | 7 jours | 12 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 72.28 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
17.63 € | 50 | 7 jours | 14 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 82.44 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
18.79 € | 50 | 7 jours | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Vis | - | - | Connecteur sur rail DIN | - | PA | - | - | |||
19.94 € | 50 | 7 jours | 16 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 92.60 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
22.26 € | 50 | 7 jours | 18 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 102.76 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
23.41 € | 50 | 19 jours | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.6 | - | 7(max.) | V0 | Vis | - | - | Connecteur sur rail DIN | - | PA | - | - | |||
24.57 € | 50 | 7 jours | 20 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 112.92 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
2.31 € | 100 | 45 jours | - | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 2 | 42.5 | 11.68 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
3.47 € | 100 | 7 jours | 3 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 3 | 42.5 | 16.76 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
4.63 € | 50 | 7 jours | 4 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 4 | 42.5 | 21.84 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
5.78 € | 50 | 7 jours | 5 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 26.92 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
6.94 € | 50 | 7 jours | 6 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 32 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
8.10 € | 50 | 7 jours | 7 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 42.5 | 37.08 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
9.25 € | 50 | 7 jours | 8 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 8 | 42.5 | 42.16 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
10.41 € | 50 | 7 jours | 9 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 9 | 43.5 | 42.5 | 47.24 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
11.57 € | 50 | 7 jours | 10 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 10 | 43.5 | 42.5 | 52.32 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
12.72 € | 50 | 7 jours | 11 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 11 | 43.5 | 42.5 | 57.40 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
13.88 € | 50 | 7 jours | 12 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 12 | 43.5 | 42.5 | 62.48 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
15.04 € | 50 | 7 jours | 13 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 13 | 43.5 | 42.5 | 67.56 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
16.19 € | 50 | 7 jours | 14 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 14 | 43.5 | 42.5 | 72.64 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
17.35 € | 50 | 7 jours | 15 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 15 | 43.5 | 42.5 | 77.72 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
18.51 € | 50 | 7 jours | 16 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
19.66 € | 50 | 7 jours | 17 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 17 | 43.5 | 42.5 | 87.88 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
20.82 € | 50 | 7 jours | 18 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 92.96 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
23.13 € | 50 | 7 jours | 20 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 20 | 43.5 | 42.5 | 103.12 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
24.29 € | 50 | 19 jours | - | 5.08 | - | 0.20 - 2.50 | 0.20 - 2.50 | - | - | - | 42.5 | 34.5 | - | 7(max.) | V0 | Vis | - | - | Connecteur sur rail DIN | - | PA | - | - | |||
27.76 € | 50 | 7 jours | 24 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 24 | 43.5 | 42.5 | 123.44 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK |
Loading...
Color | Vert | AWG | 24 - 12 | Courant nominal(A) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Espacement des contacts(mm)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Connexion (composants)
Fonctions de connecteur
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Matériau d'isolation
Type de barrette à broche (catégorie)
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles