Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1788240
Référence pièce
|
---|
1788240 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Espacement des contacts (mm) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broche (catégorie) | Série (connecteurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 50 | 7 jours | 15 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 15 | 43.5 | 42.5 | 77.72 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK |
Loading...
Color | Vert | AWG | 24 - 12 | Courant nominal(A) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc enfichable UMSTBVK 2.5, le numéro d'article est le suivant: 1788240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1788240.
Configurer
Propriétés de base
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale du connecteur(mm²)
Espacement des contacts(mm)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Fonctions de connecteur
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Type de barrette à broche (catégorie)
Série (connecteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1787953 |
1787966 |
1787979 |
1788253 |
1788266 |
1788279 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Espacement des contacts (mm) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broche (catégorie) | Série (connecteurs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 50 | 7 jours | 5 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 5 | 42.5 | 36.72 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
8.38 € | 50 | 7 jours | 6 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 6 | 42.5 | 41.80 | 43.50 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
9.53 € | 50 | 7 jours | 7 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 7 | 43.5 | 42.5 | 46.88 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
18.51 € | 50 | 7 jours | 16 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
19.66 € | 50 | 7 jours | 17 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 17 | 43.5 | 42.5 | 87.88 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK | |||
20.82 € | 50 | 7 jours | 18 | - | 0.2 - 2.5 | - | - | 5.08 | 320 | 18 | 43.5 | 42.5 | 92.96 | 7.00(max.) | - | Fiche | + manchon d'extraction | Fiche, montage vertical | fil-circuit | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | UMSTBVK |