Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3212304
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 | Tension nominale(V) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Enfichable PPCT, le numéro d'article est le suivant: 3212304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212304.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles