Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3213142 |
3213143 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.85 € | 10 | 7 jours | - | Gris | 20 | 6 - 70 | 6 - 70 | 79 | |||
29.85 € | 10 | 7 jours | 5 | Bleu | 25 | 16 - 95 | 16 - 95 | 70 |
Loading...
Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 192 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PD |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles