Distributeur potentiel PTRV 8-PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270142
3270145
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

18.44 €

10 7 jours Gris

18.44 €

10 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 32 AWG 26 - 14 Largeur du collier(mm) 8.3
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Tension nominale(V) 250
Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 8 Broches par rangée 4
Taille du produit (hauteur)(mm) 87.5 Taille du produit (longueur)(mm) 100 Taille du produit (largeur)(mm) 8.3
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Couleur du connecteur Noir Type de connecteur (catégorie) Distributeur potentiel Produits industriels Oui

Assistance technique