Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 32 | Color | Gris | AWG | 26 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8.3 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 8 |
Broches par rangée | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 87.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.3 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Distributeur potentiel | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du connecteur
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles