Distributeurs potentiels PTRV 8-PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270248
3270249
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.44 €

10 7 jours

18.44 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 8 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 87.5
Taille du produit (longueur)(mm) 100 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Distributeur potentiel

Assistance technique