Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3031047
Color | Gris | AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 51 | Taille du produit (longueur)(mm) | 141 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Distributeur potentiel | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeurs potentiels ZPV, le numéro d'article est le suivant: 3031047.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3031047.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles