Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0401023
Color | Argent | AWG | 18 - 2 | Largeur du collier(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.75 - 35 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.75 - 35 | Courant nominal(A) | 125 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Longueur de dénudage(mm) | 14(max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne d'alimentation | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'alimentation EK, le numéro d'article est le suivant: 0401023.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0401023.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles