Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Orange | Largeur du collier(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 30 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 44.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 75 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.4 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Nombre de rangées
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles