Connecteur de carte de circuit imprimé IC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1813266

Référence pièce
1813266
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.89 €

50 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Vert AWG 28 - 12
Espacement des contacts(mm) 5.08 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 19.20
Taille du produit (longueur)(mm) 15.00 Taille du produit (largeur)(mm) 21.82 Connexion (composants) Fiche
Fonctions de connecteur + verrouillage à vis Type de connecteur Fiche mâle, angle droit Type de connecteur (catégorie) fil-circuit
Matériau de contact Étamé Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier à broches - câble Série (connecteurs) IC
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé IC, le numéro d'article est le suivant: 1813266.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1813266.

Assistance technique