Connecteur de carte de circuit imprimé MSTBC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1809530
1809569
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)

1.01 €

200 7 jours 5

1.62 €

150 7 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert Espacement des contacts(mm) 5.08 Tension nominale(V) 320
Courant nominal(A) 12 Connexion (composants) Serti Type de connecteur Prise femelle, verticale
Type de connecteur (catégorie) fil-circuit Matériau de contact Étain Matériau d'isolation Thermoplastique
Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier de prise femelle - câble Série (connecteurs) MSTBC

Assistance technique