Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1824120 |
1824133 |
1824162 |
1824191 |
1824201 |
1824269 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 100 | 7 jours | 4 | 2 | 2 | 20.04 | 17.00 | 25.50 | |||
3.60 € | 100 | 7 jours | 3 | 1 | 3 | 25.12 | 18.00 | 25.50 | |||
7.21 € | 50 | 7 jours | 12 | 2 | 6 | 25.50 | 21 | 40.36 | |||
10.81 € | 50 | 7 jours | 18 | 2 | 9 | 25.50 | 23.00 | 55.60 | |||
12.02 € | 50 | 7 jours | 20 | 2 | 10 | 25.50 | 24 | 60.68 | |||
19.23 € | 50 | 7 jours | 32 | 2 | 16 | 27.00 | 25.50 | 91.16 |
Loading...
Color | Vert | AWG | 24 - 12 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Tension nominale(V) | 320 | Courant nominal(A) | 12 |
Longueur de dénudage(mm) | 7.00(max.) | Connexion (composants) | Fiche | Fonctions de connecteur | + verrouillage à vis |
Type de connecteur | Prise femelle, verticale | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau de contact | Étamé |
Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | MSTBU | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles