Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 16 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.7 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles