Connecteur de carte de circuit imprimé PCU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1922640

Référence pièce
1922640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.58 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Vert AWG 20 - 7
Section transversale du connecteur(mm²) 0.5 - 10 Espacement des contacts(mm) 10.16 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Taille du produit (hauteur)(mm) 33.90 Taille du produit (longueur)(mm) 32.80 Taille du produit (largeur)(mm) 50.64
Longueur de dénudage(mm) 12.00(max.) Connexion (composants) Fiche Fonctions de connecteur + manchon
Type de connecteur Fiche mâle, angle droit Type de connecteur (catégorie) fil-circuit Matériau de contact Plaqué argent
Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier à broches - câble Série (connecteurs) PCU Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé PCU, le numéro d'article est le suivant: 1922640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1922640.

Assistance technique