Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1833849 |
1833852 |
1833865 |
1833878 |
1833894 |
1833917 |
1833920 |
1833959 |
1859205 |
1859218 |
1859221 |
1859234 |
1859247 |
1859250 |
1859276 |
1859315 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 50 | 7 jours | 5 | 5 | 42.5 | 26.92 | 43.50 | |||
6.94 € | 50 | 7 jours | 6 | 6 | 42.5 | 32 | 43.50 | |||
8.10 € | 50 | 7 jours | 7 | 7 | 42.5 | 37.08 | 43.50 | |||
9.25 € | 50 | 7 jours | 8 | 8 | 42.5 | 42.16 | 43.50 | |||
11.57 € | 50 | 7 jours | 10 | 10 | 43.5 | 42.5 | 52.32 | |||
13.88 € | 50 | 7 jours | 12 | 12 | 43.5 | 42.5 | 62.48 | |||
15.04 € | 50 | 7 jours | 13 | 13 | 43.5 | 42.5 | 67.56 | |||
18.51 € | 50 | 7 jours | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 82.80 | |||
7.13 € | 50 | 7 jours | 5 | 5 | 42.5 | 35.52 | 43.50 | |||
8.29 € | 50 | 7 jours | 6 | 6 | 42.5 | 40.60 | 43.50 | |||
9.44 € | 50 | 19 jours | 7 | 7 | 43.5 | 42.5 | 45.68 | |||
10.60 € | 50 | 7 jours | 8 | 8 | 43.5 | 42.5 | 50.76 | |||
11.76 € | 50 | 22 jours | 9 | 9 | 43.5 | 42.5 | 55.84 | |||
12.91 € | 50 | 7 jours | 10 | 10 | 43.5 | 42.5 | 60.92 | |||
15.23 € | 50 | 7 jours | 12 | 12 | 43.5 | 42.5 | 71.08 | |||
19.85 € | 50 | 7 jours | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 91.40 |
Loading...
Color | Vert | AWG | 24 - 12 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Tension nominale(V) | 320 | Courant nominal(A) | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Longueur de dénudage(mm) | 7.00(max.) | Connexion (composants) | Fiche |
Type de connecteur | Fiche, montage vertical | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau de contact | Étamé |
Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | UMSTBVK | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles