Bornier à double niveau pour conducteur de protection PTTB 1.5 / S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3208537
3208553
3208566
3212455
3213881
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)

5.06 €

50 7 jours Vert-jaune--65.48-10

3.28 €

100 7 jours Gris5001665.48-10

3.28 €

100 33 jours Gris5001665.48-10

5.23 €

50 7 jours Vert-jaune--69.38-10

5.56 €

50 82 jours Vert-jaune--93.912(max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 16 Largeur du collier(mm) 3.5
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 42.6 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne Dualport PG Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique