Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210596 |
3210897 |
3210978 |
3210981 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | - | - | - | 68 | Non | |||
5.57 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 3 | - | - | 71.5 | Oui | |||
3.71 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | 500 | 24 | 68 | Oui | |||
3.71 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | 500 | 24 | 68 | Oui |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne Dualport PG |
Matériau d'isolation | PA |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles