Référence fabricant: 3211854
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 7.11 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3211854
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Vert-jaune | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 83.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10-12 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne Dualport PG | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier à double niveau conducteur de protection PTTB 4, le numéro d'article est le suivant: 3211854.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211854.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles