Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3209620 |
3209621 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 50 | 7 jours | 4 | Vert-jaune | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 55 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | PA | Oui | |||
4.14 € | 50 | 7 jours | - | Noir | - | 0.14 - 2.50 | 54.5 | - | - | - | - | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Nombre de rangées | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 78 | Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Borne Dualport PG |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles