Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2718015
Nombre de pôles(Pôle) | 5 | Color | Gris | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Tension nominale (détails)(V) | 250A (à 2.5mm²) | Courant nominal(A) | 24 |
Courant nominal (détails)(A) | 26 | Nombre de rangées | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 70 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 62.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) |
Compatible avec (détails) | Connexion à vis des bornes de transit | Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne proximité commutateur / actionneur | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Borne proximité commutateur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 2718015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2718015.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles